MEP 2250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
063G5081
Rafmagnstenging: Deutsch, Gerð þrýstingstengingar: M, Stærð þrýstingstengingar: 12 x 1.5, Lykill tæknilýsingar: MEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06
063G5081
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 1 |
| + fæðing | Pinni 2 |
| + útgangur | Pinni 4 |
| Athugasemdir | PIN3: PNO NO SWITCH 25 BAR |
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
| Frálagsmerki | Voltage |
| Frálagsmerki [V] [hám.] | 4.5000 V |
| Frálagsmerki [V] [lágm.] | 0.5000 V |
| Gerð þrýstingstengingar | M |
| Hám. svörunartíma [ms] | 1 ms |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hrinuþrýsingur [psig] | 36250 psig |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 2500.0 bar |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Lykill tæknilýsingar | MEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06 |
| Material Description | Sensor MEP 2250-34-3-025-C-1-1-0-C3FA06 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Nákvæmni, eink. +/- FS [%] | 0.5 % RH |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pin surface material | Au |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | Yes |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | Deutsch |
| Sambærileg vara | 063G2081 |
| Snið magns á pakkningu | 50 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | DT04 |
| Staðall þrýstingstengingar | ISO 6149-2 |
| Stærð rafmagnstengingar | 4 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 12 x 1.5 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | MEP 2250 |
| Vottun | C UL US UL RecognizedCE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 750.0 bar |
| Þrýstingshám. yfirálags [psig] | 10800 psig |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 250.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 3625.00 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 22.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.07 Kilogram |
| Net weight | 0.057 Kilogram |
| Volume | 0.19 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428516730 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |