Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

MEP 2250, 0 bar - 200 bar, 0 psi - 2900 psi

063G4871

Rafmagnstenging: Deutsch, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 7/16-20, Lykill tæknilýsingar: MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 1
+ fæðingPinni 2
+ útgangurPinni 4
AthugasemdirPIN 3:CODE1:SW4:100BAR
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
FrálagsmerkiRatio metric
Gerð þrýstingstengingarUNF
Hám. svörunartíma [ms]1 ms
Heiti vöruPressure transmitter
Hlutf.kvarði [V] [hám.]4.500 V
Hlutf.kvarði [V] [lágm.]0.500 V
Hrinuþrýsingur [psig]36250 psig
Hrinuþrýstingur [bör]2500.0 bar
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Lykill tæknilýsingarMEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08
Material DescriptionSensor MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08 IP
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 % RH
Einkenni
Gildi
Pin surface materialAu
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásYes
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingDeutsch
Sambærileg vara063G1871
Snið magns á pakkningu50 pc
Staðall rafmagnstengingarDT04
Staðall þrýstingstengingarSAE J1926/2
Stærð rafmagnstengingar4 pinnar
Stærð þrýstingstengingar7/16-20
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]125 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]257 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSensors
VörutegundMEP 2250
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]750.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psig]10800 psig
Þrýstingssvið [bör] [hám.]200.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]2900.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]22.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.065 Kilogram
Net weight0.048 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428877251
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens