Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

MEP 2650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G4828

Rafmagnstenging: Deutsch, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni B
+ fæðingPinni A
Aths. þrýstingstengingarA
AthugasemdirPIN C: CODE 8: HI - LOW:148BAR
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
FrálagsmerkiSwitch
Gerð þrýstingstengingarG
Hám. svörunartíma [ms]8 ms
Heiti vöruPressure transmitter
Hrinuþrýsingur [psig]36250 psig
Hrinuþrýstingur [bör]2500.0 bar
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Lykill tæknilýsingarMEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04
Material DescriptionSensor MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04 IP
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 % RH
Pin surface materialSn
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásYes
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingDeutsch
Sambærileg vara063G1828
Snið magns á pakkningu50 pc
Staðall rafmagnstengingarDT04
Staðall þrýstingstengingarDIN 3852-E
Stærð rafmagnstengingar3 pinnar
Stærð þrýstingstengingar1/4
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]125 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]257 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSensors
VörutegundMEP 2650
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]750.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psig]10800 psig
Þrýstingssvið [bör] [hám.]250.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]3625.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]22.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.067 Kilogram
Net weight0.06 Kilogram
Volume0.225 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428849074
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens