Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2496

Rafmagnstenging: Deutsch, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 7/16-20, Lykill tæknilýsingar: MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni B
+ fæðingPinni A
AthugasemdirPIN C:NPN-NC-SWITCH TO GROUND
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
FrálagsmerkiSwitch
Gerð þrýstingstengingarUNF
Hám. svörunartíma [ms]1 ms
Heiti vöruPressure transmitter
Hrinuþrýstingur [bör]1400.0 bar
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Lykill tæknilýsingarMEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]2.0 % RH
Pin surface materialSn
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásYes
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingDeutsch
Snið magns á pakkningu48 pc
Staðall rafmagnstengingarDT04
Staðall þrýstingstengingarSAE J1926-2
Stærð rafmagnstengingar3 pinnar
Stærð þrýstingstengingar7/16-20
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]125 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]257 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSensors
VörutegundMEP 2650
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]210.0 bar
Þrýstingssvið [bör] [hám.]60.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]870.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]22.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight68 Gramm
Net weight55 Gramm
Volume0.09 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255041399
Proposition 65No significant risk