MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
063G2113
Rafmagnstenging: Deutsch, Gerð þrýstingstengingar: NPT, Stærð þrýstingstengingar: 1/4-18, Lykill tæknilýsingar: MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
063G2113
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni B |
| + fæðing | Pinni A |
| Athugasemdir | PIN C:PNP-NO-SWITCH TO SUPPLY |
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
| Frálagsmerki | Switch |
| Gerð þrýstingstengingar | NPT |
| Hám. svörunartíma [ms] | 1 ms |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hrinuþrýsingur [psig] | 20000 psig |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 1400.0 bar |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Lykill tæknilýsingar | MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04 |
| Material Description | Sensor MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Nákvæmni, eink. +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Pin surface material | Sn |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | Yes |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | Deutsch |
| Snið magns á pakkningu | 48 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | DT04 |
| Staðall þrýstingstengingar | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Stærð rafmagnstengingar | 3 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4-18 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | MEP 2650 |
| Vottun | C UL US UL RecognizedCE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 210.0 bar |
| Þrýstingshám. yfirálags [psig] | 3000 psig |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 60.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 870.00 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 22.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.068 Kilogram |
| Net weight | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.098 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428931212 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |