MBS 1350, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
063G2398
Rafmagnstenging: Deutsch, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 7/16-20, Lykill tæknilýsingar: MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350
063G2398
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 1 |
| + fæðing | Pinni 2 |
| + útgangur | Pinni 4 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frálagsmerki | Ratio metric |
| Gerð þrýstingstengingar | UNF |
| Hám. svörunartíma [ms] | 1 ms |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hlutf.kvarði [V] [hám.] | 4.500 V |
| Hlutf.kvarði [V] [lágm.] | 0.500 V |
| Hrinuþrýsingur [psig] | 11600 psig |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 800.0 bar |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Lykill tæknilýsingar | MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125 |
| Material Description | Del Sensor MBS 1350-2616-C3BD08°C40125 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nákvæmni, eink. +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Pin surface material | Au |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | Yes |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | Deutsch |
| Snið magns á pakkningu | 48 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | DT04 |
| Staðall þrýstingstengingar | SAE J1926/2 |
| Stærð rafmagnstengingar | 4 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 7/16-20 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | MBS 1350 |
| Vottun | C UL US UL RecognizedCE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 120.0 bar |
| Þrýstingshám. yfirálags [psig] | 1740 psig |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 40.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 580.00 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 22.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.065 Kilogram |
| Net weight | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279906394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |