Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

MBS 1350, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

063G1319

Rafmagnstenging: M12 x 1, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: MBS 1350-351B-C1GB04-2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 3
+ fæðingPinni 1
+ útgangurPinni 2
Aths. þrýstingstengingarA
AthugasemdirOUTPUT 2: PIN 4
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiVoltage
Frálagsmerki [V] [hám.]10.1000 V
Frálagsmerki [V] [lágm.]0.1000 V
Gerð þrýstingstengingarG
Hám. svörunartíma [ms]1 ms
Heiti vöruPressure transmitter
Hrinuþrýsingur [psig]58000 psig
Hrinuþrýstingur [bör]4000.0 bar
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Lykill tæknilýsingarMBS 1350-351B-C1GB04-2
Material DescriptionSensor MBS 1350-351B-C1GB04-2
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 % RH
Pin surface materialAu
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásYes
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingM12 x 1
Snið magns á pakkningu48 pc
Staðall rafmagnstengingarEN 60947-5-2
Staðall þrýstingstengingarDIN 3852-E
Stærð rafmagnstengingar4 pinnar
Stærð þrýstingstengingar1/4
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]125 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]257 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 1350
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]1200.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psig]17000 psig
Þrýstingssvið [bör] [hám.]300.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]4350.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]22.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.06 Kilogram
Net weight0.059 Kilogram
Volume0.086 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423260454
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens