MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi
063G5494
Rafmagnstenging: Round Packard Metri-Pack, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 7/16-20, Lykill tæknilýsingar: MBS 1250-2416-C2BC09
063G5494
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni A |
| + fæðing | Pinni B |
| + útgangur | Pinni C |
| Aths. þrýstingstengingar | Flare 45° |
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
| Frálagsmerki | Ratio metric |
| Gerð þrýstingstengingar | UNF |
| Hám. svörunartíma [ms] | 1 ms |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hlutf.kvarði [V] [hám.] | 4.500 V |
| Hlutf.kvarði [V] [lágm.] | 0.500 V |
| Hrinuþrýsingur [psig] | 12000 psig |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 800.0 bar |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Lykill tæknilýsingar | MBS 1250-2416-C2BC09 |
| Material Description | Sensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Nákvæmni, eink. +/- FS [%] | 0.5 % RH |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pin surface material | Sn |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | Yes |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | Round Packard Metri-Pack |
| Sambærileg vara | 063G2494 |
| Snið magns á pakkningu | 50 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | 150.2 SERIES |
| Staðall þrýstingstengingar | SAE J513:2019 |
| Stærð rafmagnstengingar | 3 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 7/16-20 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | MBS 1250 |
| Vottun | C UL US UL RecognizedCE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 120.0 bar |
| Þrýstingshám. yfirálags [psig] | 1740 psig |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 25.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 362.59 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 22.0 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 66 Gramm |
| Net weight | 65 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255155157 |
| Proposition 65 | No significant risk |