MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
063G5040
Rafmagnstenging: Deutsch, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: MBS 1250-3415-C7GB04
063G5040
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni B |
| + fæðing | Pinni A |
| + útgangur | Pinni C |
| Aths. þrýstingstengingar | A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frálagsmerki | Voltage |
| Frálagsmerki [V] [hám.] | 10.0000 V |
| Frálagsmerki [V] [lágm.] | 0.0000 V |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Hám. svörunartíma [ms] | 1 ms |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hrinuþrýsingur [psig] | 36250 psig |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 2500.0 bar |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Lykill tæknilýsingar | MBS 1250-3415-C7GB04 |
| Material Description | Sensor MBS 1250-3415-C7GB04 I/50 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nákvæmni, eink. +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Pin surface material | Sn |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | Yes |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | Deutsch |
| Sambærileg vara | 063G2040 |
| Snið magns á pakkningu | 50 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | DT04 |
| Staðall þrýstingstengingar | DIN 3852-E |
| Stærð rafmagnstengingar | 3 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | MBS 1250 |
| Vottun | C UL US UL RecognizedCE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 750.0 bar |
| Þrýstingshám. yfirálags [psig] | 10800 psig |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 250.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 3625.00 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 22.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.068 Kilogram |
| Net weight | 0.062 Kilogram |
| Volume | 0.225 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428911818 |
| Proposition 65 | No significant risk |