Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

MBS 1200, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2436

Rafmagnstenging: Deutsch, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: MBS 1200-3812-C7GB04
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni B
+ fæðingPinni A
Aths. þrýstingstengingarA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [V] [hám.]5.0000 V
Frálagsmerki [V] [lágm.]0.0000 V
Gerð þrýstingstengingarG
Hám. svörunartíma [ms]1 ms
Heiti vöruPressure transmitter
Hrinuþrýsingur [psig]58000 psig
Hrinuþrýstingur [bör]4000.0 bar
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Lykill tæknilýsingarMBS 1200-3812-C7GB04
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1200-3812-C7GB04
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Einkenni
Gildi
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 % RH
Pin surface materialSn
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingDeutsch
Snið magns á pakkningu48 pc
Staðall rafmagnstengingarDT04
Staðall þrýstingstengingarDIN 3852-E
Stærð rafmagnstengingar3 pinnar
Stærð þrýstingstengingar1/4
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]100 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]212 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 1200
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]1400.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psig]20300 psig
Þrýstingssvið [bör] [hám.]600.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]8700.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]22.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.065 Kilogram
Net weight0.053 Kilogram
Volume0.098 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162443897
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens