MBS 1250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7250 psi
063G2176
Rafmagnstenging: Deutsch, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: MBS 1250-3711-C3GB04
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250
063G2176
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 1 |
| + fæðing | Pinni 2 |
| Aths. þrýstingstengingar | A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frálagsmerki | Current |
| Frálagsmerki [mA] [hám.] | 20 mA |
| Frálagsmerki [mA] [lágm.] | 4 mA |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Hám. svörunartíma [ms] | 1 ms |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hrinuþrýsingur [psig] | 58000 psig |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 4000.0 bar |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Lykill tæknilýsingar | MBS 1250-3711-C3GB04 |
| Material Description | Deleted Sensor MBS 1250-3711-C3GB04 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Nákvæmni, eink. +/- FS [%] | 0.5 % RH |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pin surface material | Au |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | Yes |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | Deutsch |
| Sambærileg vara | 063G5176 |
| Snið magns á pakkningu | 48 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | DT04 |
| Staðall þrýstingstengingar | DIN 3852-E |
| Stærð rafmagnstengingar | 4 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 100 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 212 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | MBS 1250 |
| Vottun | C UL US UL RecognizedCE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 2100.0 bar |
| Þrýstingshám. yfirálags [psig] | 30000 psig |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 500.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 7250.00 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 22.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.064 Kilogram |
| Net weight | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.091 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428955058 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |