Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G2020

Rafmagnstenging: M12 x 1, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 9/16-18, Lykill tæknilýsingar: MBS 1250-3411-C1BD11
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 3
+ fæðingPinni 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarUNF
Hám. svörunartíma [ms]1 ms
Heiti vöruPressure transmitter
Hrinuþrýsingur [psig]36250 psig
Hrinuþrýstingur [bör]2500.0 bar
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Lykill tæknilýsingarMBS 1250-3411-C1BD11
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3411-C1BD11
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 % RH
Einkenni
Gildi
Pin surface materialAu
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásYes
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingM12 x 1
Snið magns á pakkningu48 pc
Staðall rafmagnstengingarEN 60947-5-2
Staðall þrýstingstengingarSAE J1926/2
Stærð rafmagnstengingar4 pinnar
Stærð þrýstingstengingar9/16-18
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]100 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]212 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 1250
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]750.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psig]10800 psig
Þrýstingssvið [bör] [hám.]250.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]3625.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]22.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.07 Kilogram
Net weight0.054 Kilogram
Volume0.091 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428914680
Proposition 65No significant risk