Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G1858

Rafmagnstenging: Deutsch, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: MBS 1250-2815-C3GB04

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 1
+ fæðingPinni 2
+ útgangurPinni 4
Aths. þrýstingstengingarA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiVoltage
Frálagsmerki [V] [hám.]10.0000 V
Frálagsmerki [V] [lágm.]0.0000 V
Gerð þrýstingstengingarG
Hám. svörunartíma [ms]1 ms
Heiti vöruPressure transmitter
Hrinuþrýsingur [psig]20000 psig
Hrinuþrýstingur [bör]1400.0 bar
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Lykill tæknilýsingarMBS 1250-2815-C3GB04
Material DescriptionSensor MBS 1250-2815-C3GB04
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Einkenni
Gildi
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 % RH
Pin surface materialAu
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásYes
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingDeutsch
Sambærileg vara063G4858
Snið magns á pakkningu48 pc
Staðall rafmagnstengingarDT04
Staðall þrýstingstengingarDIN 3852-E
Stærð rafmagnstengingar4 pinnar
Stærð þrýstingstengingar1/4
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]125 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]257 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 1250
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]210.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psig]3000 psig
Þrýstingssvið [bör] [hám.]60.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]870.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]22.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.064 Kilogram
Net weight0.051 Kilogram
Volume0.094 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428874601
Proposition 65No significant risk