Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi

063G1728

Rafmagnstenging: AMP SuperSeal, Gerð þrýstingstengingar: M, Stærð þrýstingstengingar: 12 x 1.5, Lykill tæknilýsingar: MBS 1200-2116-C4FA06

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 2
+ fæðingPinni 3
+ útgangurPinni 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiRatio metric
Gerð þrýstingstengingarM
Hám. svörunartíma [ms]1 ms
Heiti vöruPressure transmitter
Hlutf.kvarði [V] [hám.]4.500 V
Hlutf.kvarði [V] [lágm.]0.500 V
Hrinuþrýsingur [psig]9200 psig
Hrinuþrýstingur [bör]640.0 bar
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Lykill tæknilýsingarMBS 1200-2116-C4FA06
Material DescriptionSensor MBS 1200-2116-C4FA06
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Einkenni
Gildi
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 % RH
Pin surface materialSn
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingAMP SuperSeal
Snið magns á pakkningu48 pc
Staðall rafmagnstengingar1,5 SERIES
Staðall þrýstingstengingarISO 6149-2
Stærð rafmagnstengingar3 pinnar
Stærð þrýstingstengingar12 x 1.5
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]125 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]257 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 1200
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]48.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psig]700 psig
Þrýstingssvið [bör] [hám.]15.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]217.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]22.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.066 Kilogram
Net weight0.062 Kilogram
Volume0.098 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428484848
Proposition 65No significant risk