Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

MBS 1200, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

063G1609

Rafmagnstenging: Round Packard Metri-Pack, Gerð þrýstingstengingar: NPT, Stærð þrýstingstengingar: 1/4-18, Lykill tæknilýsingar: MBS 1200-6611-C2AC04

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 1
+ fæðingPinni 3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarNPT
Hám. svörunartíma [ms]1 ms
Heiti vöruPressure transmitter
Hrinuþrýsingur [psig]11600 psig
Hrinuþrýstingur [bör]800.0 bar
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Lykill tæknilýsingarMBS 1200-6611-C2AC04
Material DescriptionSensor MBS 1200-6611-C2AC04
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 % RH
Einkenni
Gildi
Pin surface materialSn
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingRound Packard Metri-Pack
Sambærileg vara063G4609
Snið magns á pakkningu48 pc
Staðall rafmagnstengingar150.2 SERIES
Staðall þrýstingstengingarANSI/ASME B1.20.1
Stærð rafmagnstengingar3 pinnar
Stærð þrýstingstengingar1/4-18
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]100 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]212 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 1200
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]80.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psig]1160 psig
Þrýstingssvið [bör] [hám.]34.50 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]500.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]22.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.066 Kilogram
Net weight0.065 Kilogram
Volume0.1 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423298860
Proposition 65No significant risk