Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P300, Pg 9 / Pg 11, G 1/4

DST P30M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

076G1028

Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: DST P30M-2011-A6FB04-4
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Þrýstinemar, Þrýstinemar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 2
+ fæðingPinni 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EiginöruggtNR.
EU RoHS complianceOut of scope
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarG
Hám. svörunartíma [ms]4 ms
Hátt stig klippingar20.50
Heiti vöruPressure transmitter
IP-tala umlykisIP65
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Lágt stig klippingar3.80
Lykill tæknilýsingarDST P30M-2011-A6FB04-4
Material DescriptionÞRÝSTINEMI MBS 3150 0 – 10 BAR
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 % RH
Nákvæmni, hám. +/- FS [%]1.00 % RH
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásYes
Rafm.teng. karl/kvenKarl- og kventengi
RafmagnstengingAngular connector
SkolþynnaNR.
Snið magns á pakkningu14 pc
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Staðall þrýstingstengingarDIN 3852-G
Stærð rafmagnstengingarPg 11
Stærð þrýstingstengingar1/4
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]100 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]212 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Villumerkisstig21.50
VöruhópurSensors
VörutegundDST P30M
VottunATEXC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]60.0 bar
Þrýstingssvið [bör] [hám.]10.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]145.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]27.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.198 Kilogram
Net weight0.156 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.395 Liter
EAN/UPC5715162485262