Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Angular connector Pg 9 / Pg 11, R 1/4

MBS 4201, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G7814

Gerð þrýstingstengingar: R, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: MBS 4201-1811-A6CD13-0

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- fæðingPinni 2
+ fæðingPinni 1
ATEX-sölutextiEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Eiginöruggt
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarR
Hám. svörunartíma [ms]4 ms
Hátt stig klippingar22.40
Heiti vöruPressure transmitter
IP-tala umlykisIP65
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
Lágt stig klippingar3.60
Lykill tæknilýsingarMBS 4201-1811-A6CD13-0
Material DescriptionSensor MBS 4201-1811-A6CD13-0
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 % RH
Einkenni
Gildi
Nákvæmni, hám. +/- FS [%]1.00 % RH
Ólínuleiki BFSL ±FS [%]0.20 % RH
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
Rafm.teng. karl/kvenKarl- og kventengi
RafmagnstengingAngular connector
SCIP-málsskjalanr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SkolþynnaNR.
Snið magns á pakkningu14 pc
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Staðall þrýstingstengingarISO 7-1
Stærð rafmagnstengingarPg 11
Stærð þrýstingstengingar1/4
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAKS/MBS
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 4201
VottunATEXC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]36.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psi]522 psi
Þrýstingssvið [bör] [hám.]6.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]87.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]27.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.233 Kilogram
Net weight0.186 Kilogram
Volume0.411 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255196761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm