Danfoss logo
Pressure transmitter, no plug, flange

Pressure transmitter, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi

060G7759

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: Flange, Pressure connection size: Port Ø2.5, Specification key: MBS 3350-1811-A0CD28-4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- fæðingPin 2
+ fæðingPin 1
Aths. þrýstingstengingarBlock adapter with flange
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EiginöruggtNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarFlange
Hám. svörunartíma [ms]4 ms
Hátt stig klippingar22.40
Heiti vöruPressure transmitter
IP-tala umlykisIP65
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
Lágt stig klippingar3.60
Lykill tæknilýsingarMBS 3350-1811-A0CD28-4
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-A0CD28-4
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 %
Nákvæmni, hám. +/- FS [%]1.00 %
Einkenni
Gildi
Ólínuleiki BFSL ±FS [%]0.20 %
PökkunarsniðMulti pack
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásYes
Rafm.teng. karl/kvenMale
RafmagnstengingAngular connector
SCIP-málsskjalanr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SkolþynnaNo
Snið magns á pakkningu20 pc
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Stærð rafmagnstengingar4 pin
Stærð þrýstingstengingarPort Ø2.5
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]100 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]212 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAKS/MBS
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 3350
VottunATEXC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]36.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psi]522 psi
Þrýstingssvið [bör] [hám.]6.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]87.02 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingur karl/kvenFemale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.352 Kilogram
Net weight0.293 Kilogram
Volume0.253 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255027966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm