Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, Flange

MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6435

Rafmagnstenging: Kapall, Gerð þrýstingstengingar: Kragi, Lykill tæknilýsingar: MBS 3350-1811-DDCD28-3

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Blár
+ fæðingSvartur
Ath.semdir rafm.tengingarsnertivarið skip
Aths. þrýstingstengingarMillistykki hindrunar með kraga
AthugasemdirSCREEN: CONNECTED TO ENCLOSURE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EiginöruggtNR.
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarKragi
Hám. svörunartíma [ms]4 ms
Hátt stig klippingar22.40
Heiti vöruPressure transmitter
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
Kapallengd [m]0.550 m
Kapallengd [to]21.65 in
Lágt stig klippingar3.60
Lykill tæknilýsingarMBS 3350-1811-DDCD28-3
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-DDCD28-0
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 % RH
Nákvæmni, hám. +/- FS [%]1.00 % RH
Ólínuleiki BFSL ±FS [%]0.20 % RH
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásYes
RafmagnstengingKapall
SCIP-málsskjalanr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SkolþynnaNR.
Snið magns á pakkningu8 pc
Stærð þrýstingstengingarPort Ø2.5
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]100 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]212 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAKS/MBS
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 3350
VottunATEXC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]36.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psi]522 psi
Þrýstingssvið [bör] [hám.]6.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]87.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.4 Kilogram
Net weight0.349 Kilogram
Volume1.281 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428919302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm