MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
060G1612
Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/2, Lykill tæknilýsingar: MBS 3300-1611-A6GB08-2
060G1612
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 2 |
| + fæðing | Pinni 1 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Eiginöruggt | NR. |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | Current |
| Frálagsmerki [mA] [hám.] | 20 mA |
| Frálagsmerki [mA] [lágm.] | 4 mA |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Hám. svörunartíma [ms] | 4 ms |
| Hátt stig klippingar | 22.40 |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| In scope of WEEE | No |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 100 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 212 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | 32 °F |
| Lágt stig klippingar | 3.60 |
| Lykill tæknilýsingar | MBS 3300-1611-A6GB08-2 |
| Material Description | Sensor MBS 3300-1611-A6GB08-2 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Nákvæmni, eink. +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Nákvæmni, hám. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ólínuleiki BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | No |
| Rafm.teng. karl/kven | Karl- og kventengi |
| Rafmagnstenging | Angular connector |
| SCIP-málsskjalanr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Skolþynna | NR. |
| Snið magns á pakkningu | 14 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | EN 175301-803-A |
| Staðall þrýstingstengingar | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 11 |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/2 |
| Stillanl. núllp. og dreifisvið | NR. |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 100 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 212 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AKS/MBS |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | MBS 3300 |
| Vottun | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 8.0 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 4.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 58.00 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 27.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.204 Kilogram |
| Net weight | 0.185 Kilogram |
| Volume | 0.395 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423136278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |