Danfoss logo
DST P40M pressure transmitter 1/4"

DST P40M, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

078G5023

Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: DST P40M-2211-A1GB04-1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 2
+ fæðingPinni 1
Aths. þrýstingstengingarA
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
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarG
Heiti vöruPressure transmitter
Hrinuþrýstingur [bör]50.0 bar
IP-tala umlykisIP65
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Lykill tæknilýsingarDST P40M-2211-A1GB04-1
Material DescriptionSensor DST P40M-2211-A1GB04-1
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]85 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-15 °C
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
Einkenni
Gildi
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingAngular connector
SCIP-málsskjalanr.6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
Snið magns á pakkningu20 pc
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Staðall þrýstingstengingarISO 1179-2
Stærð rafmagnstengingarPg 9
Stærð þrýstingstengingar1/4
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSensor DST P40I + M
VöruhópurSensors
VörutegundDST P40M
VottunC UL US UL RecognizedCEDNV∙GLKRNKK
VottunarstaðallE10,IACS 7
Þrýstingshám. yfirálags [bör]35.0 bar
Þrýstingssvið [bör] [hám.]16.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]232.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]27.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.122 Kilogram
Net weight0.108 Kilogram
Volume0.253 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162280454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm