Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

MBS 9300, -40 mbar - 50 mbar, -0.58 psi - 0.73 psi

064G5255

Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/2, Lykill tæknilýsingar: MBS 9300-Q411-A6GB08-1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 2
+ fæðingPinni 1
Aths. þrýstingstengingarA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarG
Heiti vöruPressure transmitter
In scope of WEEEYes
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]176 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
Jákv.vill. fest. @ 180° ±FS(%)0.50 % RH
Lykill tæknilýsingarMBS 9300-Q411-A6GB08-1
Material DescriptionSensor MBS 9300-Q411-A6GB08-1
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Nákv. @ tilv.hita. ±FS ge. [%]1.00 % RH
Ólínuleiki BFSL ±FS [%]0.20 % RH
PökkunarsniðFjölpakka
Pressure range [mbar] [max]50.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-40.00 mbar
Einkenni
Gildi
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
Ráðl. snún.vægi uppsetningar [Nm]25 Nm
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingAngular connector
SCIP-málsskjalanr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Segulheldni og endurt. ±FS[%]0.10 % RH
Snið magns á pakkningu20 pc
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Staðall þrýstingstengingarDIN 3852-E
Stærð rafmagnstengingarPg 11
Stærð þrýstingstengingar1/2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB innan í CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]100 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Viðmiðunarhiti [°C]25 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAKS/MBS
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 9300
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]3.5 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]0.73 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]-0.58 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]27.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.203 Kilogram
Net weight0.191 Kilogram
Volume0.253 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428551328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm