Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

MBS 1600, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

063G5813

Rafmagnstenging: M12 x 1, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: MBS 1600-2211-K4GB04

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 4
+ fæðingPinni 1
Ath.semdir rafm.tengingarVented through thread
Aths. þrýstingstengingarA
AthugasemdirM12 CROSSCUT
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
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarG
Hám. svörunartíma [ms]1 ms
Heiti vöruPressure transmitter
Hrinuþrýsingur [psig]9200 psig
Hrinuþrýstingur [bör]640.0 bar
IP-tala umlykisIP54
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Lykill tæknilýsingarMBS 1600-2211-K4GB04
Material DescriptionSensor MBS 1600-2211-K4GB04 I/50
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 % RH
Einkenni
Gildi
Pin surface materialAu
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingM12 x 1
Sambærileg vara063G2813
Snið magns á pakkningu50 pc
Staðall rafmagnstengingarEN 60947-5-2
Staðall þrýstingstengingarDIN 3852-E
Stærð rafmagnstengingar4 pinnar
Stærð þrýstingstengingar1/4
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]100 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]212 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 1600
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]48.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psig]700 psig
Þrýstingssvið [bör] [hám.]16.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]232.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]22.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.064 Kilogram
Net weight0.054 Kilogram
Volume0.225 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428557467
Proposition 65No significant risk