Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

MBS 1650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2834

Rafmagnstenging: Deutsch, Gerð þrýstingstengingar: M, Stærð þrýstingstengingar: 14 x 1.5, Lykill tæknilýsingar: MBS 1650-381C-C7FA08

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni B
+ fæðingPinni A
+ útgangurPinni C
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
FrálagsmerkiVoltage
Frálagsmerki [V] [hám.]4.5000 V
Frálagsmerki [V] [lágm.]0.5000 V
Gerð þrýstingstengingarM
Hám. svörunartíma [ms]1 ms
Heiti vöruPressure transmitter
Hrinuþrýsingur [psig]58000 psig
Hrinuþrýstingur [bör]4000.0 bar
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Lykill tæknilýsingarMBS 1650-381C-C7FA08
Material DescriptionSensor MBS 1650-381C-C7FA08
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 % RH
Einkenni
Gildi
Pin surface materialSn
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásYes
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingDeutsch
Snið magns á pakkningu48 pc
Staðall rafmagnstengingarDT04
Staðall þrýstingstengingarISO 6149-2
Stærð rafmagnstengingar3 pinnar
Stærð þrýstingstengingar14 x 1.5
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]125 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]257 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 1650
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]2100.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psig]30000 psig
Þrýstingssvið [bör] [hám.]600.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]8700.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]22.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.07 Kilogram
Net weight0.055 Kilogram
Volume0.091 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162132319
Proposition 65No significant risk