Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP SuperSeal, G1/4

MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G6577

Rafmagnstenging: AMP SuperSeal, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: MBS 3250-3435-A8GB04-1
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 2
+ fæðingPinni 1
+ útgangurPinni 3
Ath.semdir rafm.tengingarSvifleiðslur
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EiginöruggtNR.
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiVoltage
Frálagsmerki [V] [hám.]10.0000 V
Frálagsmerki [V] [lágm.]0.0000 V
Gerð þrýstingstengingarG
Hám. svörunartíma [ms]4 ms
Hátt stig klippingar11.50
Heiti vöruPressure transmitter
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
Lágt stig klippingar0.00
Lykill tæknilýsingarMBS 3250-3435-A8GB04-1
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3250-3435-A8GB04-1
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 % RH
Einkenni
Gildi
Nákvæmni, hám. +/- FS [%]1.00 % RH
Ólínuleiki BFSL ±FS [%]0.20 % RH
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásYes
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingAMP SuperSeal
SCIP-málsskjalanr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SkolþynnaNR.
Snið magns á pakkningu20 pc
Staðall þrýstingstengingarDIN 3852-E
Stærð rafmagnstengingar3 pinnar
Stærð þrýstingstengingar1/4
Stillanl. núllp. og dreifisviðNR.
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
Tilvísun þrýst.einingarSealed gauge
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]125 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]257 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAKS/MBS
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 3250
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]1500.0 bar
Þrýstingssvið [bör] [hám.]250.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]3625.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]27.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.157 Kilogram
Net weight0.143 Kilogram
Volume0.255 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428979887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm