Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2

MBS 3200, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

060G1878

Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/2, Lykill tæknilýsingar: MBS 3200-2631-A1AB08-0

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 2
+ fæðingPinni 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EiginöruggtNR.
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarG
Hám. svörunartíma [ms]4 ms
Hátt stig klippingar22.40
Heiti vöruPressure transmitter
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP65
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
Lágt stig klippingar3.60
Lykill tæknilýsingarMBS 3200-2631-A1AB08-0
Material DescriptionSensor MBS 3200-2631-A1AB08-0
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 % RH
Nákvæmni, hám. +/- FS [%]1.00 % RH
Einkenni
Gildi
Ólínuleiki BFSL ±FS [%]0.20 % RH
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
Rafm.teng. karl/kvenKarl- og kventengi
RafmagnstengingAngular connector
SCIP-málsskjalanr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SkolþynnaNR.
Snið magns á pakkningu14 pc
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Staðall þrýstingstengingarEN 837
Stærð rafmagnstengingarPg 9
Stærð þrýstingstengingar1/2
Stillanl. núllp. og dreifisviðNR.
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tilvísun þrýst.einingarSealed gauge
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]100 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]212 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAKS/MBS
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 3200
VottunATEXCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]100.0 bar
Þrýstingssvið [bör] [hám.]40.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]580.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]27.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.219 Kilogram
Net weight0.186 Kilogram
Volume0.411 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423161133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm