MBS 3050, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
060G5965
Rafmagnstenging: M12 x 1, Gerð þrýstingstengingar: M, Stærð þrýstingstengingar: 12 x 1.5, Lykill tæknilýsingar: MBS 3050-1835-E3FA20-1
060G5965
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 3 |
| + fæðing | Pinni 1 |
| + útgangur | Pinni 2 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Eiginöruggt | NR. |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | Voltage |
| Frálagsmerki [V] [hám.] | 10.0000 V |
| Frálagsmerki [V] [lágm.] | 0.0000 V |
| Gerð þrýstingstengingar | M |
| Hám. svörunartíma [ms] | 4 ms |
| Hátt stig klippingar | 11.50 |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 176 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | 32 °F |
| Lágt stig klippingar | 0.00 |
| Lykill tæknilýsingar | MBS 3050-1835-E3FA20-1 |
| Material Description | �R�STINEMI MBS 3050 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Nákvæmni, eink. +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Nákvæmni, hám. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ólínuleiki BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | Yes |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | M12 x 1 |
| SCIP-málsskjalanr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Skolþynna | NR. |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | IEC 61076-2-101 |
| Staðall þrýstingstengingar | DIN 3852-EISO 9974-2 (Form E) |
| Stærð rafmagnstengingar | 4 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 12 x 1.5 |
| Stillanl. núllp. og dreifisvið | NR. |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 15.00 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Sealed gauge |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AKS/MBS |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | MBS 3050 |
| Vottun | C UL US UL RecognizedCE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 36.0 bar |
| Þrýstingshám. yfirálags [psi] | 522 psi |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 6.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 87.00 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 27.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.15 Kilogram |
| Net weight | 0.133 Kilogram |
| Volume | 0.26 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423299041 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |