MBS 3050, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi
060G5823
Rafmagnstenging: Deutsch, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 9/16-18, Lykill tæknilýsingar: MBS 3050-2536-G7BD10-3
060G5823
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 3 |
| + fæðing | Pinni 2 |
| + útgangur | Pinni 1 |
| Ath.semdir rafm.tengingar | Svifleiðslur |
| Athugasemdir | 130 MM / PIN: GOLD PLATED. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Eiginöruggt | NR. |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | Ratio metric |
| Gerð þrýstingstengingar | UNF |
| Hám. svörunartíma [ms] | 4 ms |
| Hátt stig klippingar | 98.00 |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hlutf.kvarði spmötunar [%] [hám.] | 90.0 % RH |
| Hlutf.kvarði spmötunar [%] [lágm.] | 10.0 % RH |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 176 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | 32 °F |
| Lágt stig klippingar | 4.00 |
| Lykill tæknilýsingar | MBS 3050-2536-G7BD10-3 |
| Material Description | Sensor MBS 3050-2536-G7BD10-3 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nákvæmni, eink. +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Nákvæmni, hám. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Ólínuleiki BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | Yes |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | Deutsch |
| SCIP-málsskjalanr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Skolþynna | NR. |
| Snið magns á pakkningu | 14 pc |
| Staðall þrýstingstengingar | ISO 11926 |
| Stærð rafmagnstengingar | 4 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 9/16-18 |
| Stillanl. núllp. og dreifisvið | NR. |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Sealed gauge |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AKS/MBS |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | MBS 3050 |
| Vottun | C UL US UL RecognizedCE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 210.0 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 35.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 507.50 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 27.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.161 Kilogram |
| Net weight | 0.143 Kilogram |
| Volume | 0.424 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423284566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |