Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, G1/4

MBS 3050, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

060G3869

Rafmagnstenging: AMP Econoseal, J-seríur, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: MBS 3050-3836-G1GB04-2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 2
+ fæðingPinni 1
+ útgangurPinni 3
Ath.semdir rafm.tengingarSambyggt
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EiginöruggtNR.
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiRatio metric
Gerð þrýstingstengingarG
Hám. svörunartíma [ms]4 ms
Hátt stig klippingar98.00
Heiti vöruPressure transmitter
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [hám.]90.0 % RH
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [lágm.]10.0 % RH
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]176 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
Lágt stig klippingar4.00
Lykill tæknilýsingarMBS 3050-3836-G1GB04-2
Material DescriptionSensor MBS 3050-3836-G1GB04-2
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]85 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]185 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.3 % RH
Einkenni
Gildi
Nákvæmni, hám. +/- FS [%]1.00 % RH
Ólínuleiki BFSL ±FS [%]0.20 % RH
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásYes
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingAMP Econoseal, J-seríur
SCIP-málsskjalanr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SkolþynnaNR.
Snið magns á pakkningu20 pc
Staðall þrýstingstengingarDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Stærð rafmagnstengingar3 pinnar
Stærð þrýstingstengingar1/4
Stillanl. núllp. og dreifisviðNR.
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tilvísun þrýst.einingarSealed gauge
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAKS/MBS
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 3050
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]1500.0 bar
Þrýstingssvið [bör] [hám.]600.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]8700.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]27.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.141 Kilogram
Net weight0.131 Kilogram
Volume0.255 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423211302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm