Danfoss logo
MBS 9200 pressure transmitter with pressure relief

MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

064G0025

Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: MBS 9200-B311-A1GB04-F

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 2
+ fæðingPinni 1
Aths. þrýstingstengingarA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EiginöruggtNR.
Ending P @ 10-90% FS10000000
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarG
Heiti vöruPressure transmitter
Hrinuþrýstingur [bör]50.0 bar
IP-tala umlykisIP65
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Jákv.vill. fest. @ 180° ±FS(%)0.50 % RH
Lykill tæknilýsingarMBS 9200-B311-A1GB04-F
Material DescriptionSensor MBS 9200-B311-A1GB04-F
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Nákv. @ tilv.hita. ±FS ge. [%]1.00 % RH
Ólínuleiki BFSL ±FS [%]0.20 % RH
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Pressure range [mbar] [max]100.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
Ráðl. snún.vægi uppsetningar [Nm]25 Nm
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingAngular connector
SCIP-málsskjalanr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Snið magns á pakkningu20 pc
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Staðall þrýstingstengingarDIN 3852-E
Stærð rafmagnstengingarPg 9
Stærð þrýstingstengingar1/4
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB innan í CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]100 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAKS/MBS
VöruhópurSensors
VörutegundMBS 9200
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]3.5 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]1.45 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]27.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.176 Kilogram
Net weight0.161 Kilogram
Volume0.261 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255285465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm