Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya, female connections

XSK, 0 bar - 50 bar

061H5161

Rafmagnstenging: Round Packard Metri-Pack, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 7/16-20, Lykill tæknilýsingar: XSK-AC50B-U186
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Þrýstinemar, Þrýstinemar, Þrýstinemar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 3
+ fæðingPinni 1
Aths. þrýstingstengingarMeð slönguventilþjöppu
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
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarUNF
Heiti vöruPressure transmitter
IP-tala umlykisIP66
KæliefniR134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
Lykill tæknilýsingarXSK-AC50B-U186
Material DescriptionDELETED SENSOR NSK AC50B-U186 I/20
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]70 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Nákvæmni, hám. +/- FS [%]3.00 % RH
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineSensing Solutions
RafmagnstengingRound Packard Metri-Pack
SCIP-málsskjalanr.336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
Snið magns á pakkningu20 pc
Staðall þrýstingstengingarEKKERT
Stærð þrýstingstengingar7/16-20
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.50 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markOut of scope
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumXSK Series
VöruhópurSensors
VörutegundXSK
VottunCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]55.0 bar
Þrýstingssvið [bör] [hám.]50.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingstenging HEX [mm]14.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.071 Kilogram
Net weight0.07 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428274661
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm