NSK, 0 bar - 15 bar
061H5507
Rafmagnstenging: Round Packard Metri-Pack, Gerð þrýstingstengingar: Lóðmálmur, ODF, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: NSK-BE015D-U009
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Þrýstinemar, Þrýstinemar, Þrýstinemar
061H5507
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 3 |
| + fæðing | Pinni 1 |
| + útgangur | Pinni 2 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | Ratio metric |
| Gerð þrýstingstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hlutf.kvarði [V] [hám.] | 4.500 V |
| Hlutf.kvarði [V] [lágm.] | 0.500 V |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP66 |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A |
| Lykill tæknilýsingar | NSK-BE015D-U009 |
| Material Description | DELETED Sensor NSK-BE015D-009 I/100 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 135 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nákvæmni, hám. +/- FS [%] | 2.50 % RH |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | Round Packard Metri-Pack |
| SCIP-málsskjalanr. | 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597 |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| UL mark | No |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 100 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | NSK Series |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | NSK |
| Vottun | CE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 38.5 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 15.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 14.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.048 Kilogram |
| Net weight | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.232 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428532563 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |