XSK, -0.5 bar - 7 bar
061H5079
Rafmagnstenging: Molex, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 7/16-20, Lykill tæknilýsingar: XSK-AC07I-U188
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Þrýstinemar, Þrýstinemar, Þrýstinemar
061H5079
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 3 |
| + fæðing | Pinni 1 |
| Aths. þrýstingstengingar | Með slönguventilþjöppu |
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | Current |
| Frálagsmerki [mA] [hám.] | 20 mA |
| Frálagsmerki [mA] [lágm.] | 4 mA |
| Gerð þrýstingstengingar | UNF |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| IP-tala umlykis | IP66 |
| Kæliefni | R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A |
| Lykill tæknilýsingar | XSK-AC07I-U188 |
| Material Description | Deleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Nákvæmni, hám. +/- FS [%] | 3.00 % RH |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | Molex |
| Sambærileg vara | 061H5099 |
| SCIP-málsskjalanr. | 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Staðall þrýstingstengingar | ASME B1.1 |
| Stærð þrýstingstengingar | 7/16-20 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.50 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| UL mark | No |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | XSK Series |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | XSK |
| Vottun | CE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 11.0 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 7.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | -0.50 bar |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 14.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | KVENTENGI |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.056 Kilogram |
| Net weight | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.185 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |