AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi
060G7783
Rafmagnstenging: AMP Econoseal, J-seríur, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 1/2-20, Lykill tæknilýsingar: AKS 32R-6636-G1BD15-0
060G7783
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 2 |
| + fæðing | Pinni 1 |
| + útgangur | Pinni 3 |
| Ath.semdir rafm.tengingar | Sambyggt |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Eiginöruggt | NR. |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | Ratio metric |
| Gerð þrýstingstengingar | UNF |
| Hám. svörunartíma [ms] | 4 ms |
| Hátt stig klippingar | 99.00 |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hlutf.kvarði [V] [hám.] | 4.500 V |
| Hlutf.kvarði [V] [lágm.] | 0.500 V |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 176 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | 32 °F |
| Lágt stig klippingar | 4.00 |
| Lykill tæknilýsingar | AKS 32R-6636-G1BD15-0 |
| Material Description | Sensor AKS 32R-6636-G1BD15-0 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 130 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 266 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | No |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | AMP Econoseal, J-seríur |
| SCIP-málsskjalanr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Skolþynna | NR. |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Staðall þrýstingstengingar | ASME B1.1 |
| Stærð rafmagnstengingar | 3 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/2-20 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Sealed gauge |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AKS/MBS |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | AKS 32R |
| Vottun | C UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Vottunarstaðall | 6967179E227388E31024 |
| Þrýstingshám. yfirálags [psi] | 797 psi |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 34.48 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 500.00 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.136 Kilogram |
| Net weight | 0.124 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.255 Liter |
| EAN/UPC | 5715255097778 |