AKS 32R, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
060G6156
Gerð þrýstingstengingar: Lóðmálmur, ODF, Stærð þrýstingstengingar: 3/8, Lykill tæknilýsingar: AKS 32R-2226-A1EB08-0
060G6156
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 2 |
| + fæðing | Pinni 1 |
| + útgangur | Pinni 3 |
| Ath.semdir rafm.tengingar | A3-3,1-Au |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Eiginöruggt | NR. |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | Ratio metric |
| Gerð þrýstingstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. svörunartíma [ms] | 4 ms |
| Hátt stig klippingar | 98.00 |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hlutf.kvarði spmötunar [%] [hám.] | 90.0 % RH |
| Hlutf.kvarði spmötunar [%] [lágm.] | 10.0 % RH |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 40 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 104 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Lágt stig klippingar | 4.00 |
| Lykill tæknilýsingar | AKS 32R-2226-A1EB08-0 |
| Material Description | Sensor AKS 32R 3/8 Solder, 0-16bar |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Nákvæmni, eink. +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Nákvæmni, hám. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ólínuleiki BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | No |
| Rafm.teng. karl/kven | Karl- og kventengi |
| Rafmagnstenging | Angular connector |
| SCIP-málsskjalanr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Skolþynna | NR. |
| Snið magns á pakkningu | 14 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | EN 175301-803-A |
| Staðall þrýstingstengingar | EKKERT |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 9 |
| Stærð þrýstingstengingar | 3/8 |
| Stillanl. núllp. og dreifisvið | NR. |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Absolute |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AKS/MBS |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | AKS 32R |
| Vottun | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Vottunarstaðall | 6967179E227388E31024 |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 33.0 bar |
| Þrýstingshám. yfirálags [psi] | 479 psi |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 16.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 232.00 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingur karl/kven | Karl-/kventengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.164 Kilogram |
| Net weight | 0.148 Kilogram |
| Volume | 0.416 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423303236 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |