Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

AKS 2050, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi

060G5751

Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 3/8, Lykill tæknilýsingar: AKS 2050-P136-A0AB06-0

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 2
+ fæðingPinni 1
+ útgangurPinni 3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EiginöruggtNR.
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiRatio metric
Gerð þrýstingstengingarG
Hám. svörunartíma [ms]4 ms
Hátt stig klippingar98.00
Heiti vöruPressure transmitter
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [hám.]90.0 % RH
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [lágm.]10.0 % RH
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP65
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]40 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]104 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Lágt stig klippingar4.00
Lykill tæknilýsingarAKS 2050-P136-A0AB06-0
Material DescriptionSensor AKS 2050 G3/8A, -1-99bar,CO2,DIN
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]85 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]185 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 % RH
Nákvæmni, hám. +/- FS [%]1.00 % RH
Einkenni
Gildi
Ólínuleiki BFSL ±FS [%]0.20 % RH
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásYes
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingAngular connector
SCIP-málsskjalanr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SkolþynnaNR.
Snið magns á pakkningu20 pc
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Staðall þrýstingstengingarEN 837
Stærð rafmagnstengingar4 pinnar
Stærð þrýstingstengingar3/8
Stillanl. núllp. og dreifisviðNR.
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tilvísun þrýst.einingarSealed gauge
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAKS/MBS
VöruhópurSensors
VörutegundAKS 2050
VottunATEXC UL US UL RecognizedCE
VottunarstaðallE227388E31024
Þrýstingshám. yfirálags [bör]594.0 bar
Þrýstingssvið [bör] [hám.]99.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]-1.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]1435.50 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]-14.50 psi
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.152 Kilogram
Net weight0.135 Kilogram
Volume0.255 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423275762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm