MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
064G5273
Rafmagnstenging: Kapall, Gerð þrýstingstengingar: M, Stærð þrýstingstengingar: 14 x 1.5, Lykill tæknilýsingar: MBS 9200-A316-A3FA09-1
064G5273
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Svartur |
| + fæðing | Rautt |
| + útgangur | Brúnn |
| Ath.semdir rafm.tengingar | Snertivarin snúra |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Eiginöruggt | NR. |
| Ending P @ 10-90% FS | 10000000 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | Ratio metric |
| Gerð þrýstingstengingar | M |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hitasvið geymslu [°C] [hám.] | 125 °C |
| Hitasvið geymslu [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Hitasvið geymslu [°F] [hám.] | 257 °F |
| Hitasvið geymslu [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Hlutf.kvarði spmötunar [%] [hám.] | 90.0 % RH |
| Hlutf.kvarði spmötunar [%] [lágm.] | 10.0 % RH |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 50.0 bar |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Jákv.vill. fest. @ 180° ±FS(%) | 0.50 % RH |
| Kapallengd [m] | 2.000 m |
| Kapallengd [to] | 79.00 in |
| Lykill tæknilýsingar | MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| Material Description | Sensor MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 100 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 212 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Nákv. @ tilv.hita. ±FS ge. [%] | 1.00 % RH |
| Ólínuleiki BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Pressure range [mbar] [max] | 70.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -70.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | No |
| Rafm.teng. karl/kven | Karl- og kventengi |
| Rafmagnstenging | Kapall |
| SCIP-málsskjalanr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Segulheldni og endurt. ±FS[%] | 0.10 % RH |
| Snið magns á pakkningu | 8 pc |
| Staðall þrýstingstengingar | DIN 3852-E |
| Stærð rafmagnstengingar | 4 víra |
| Stærð þrýstingstengingar | 14 x 1.5 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| TEB innan í CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Viðmiðunarhiti [°C] | 25 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AKS/MBS |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | MBS 9200 |
| Vottun | C UL US UL RecognizedCE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 3.5 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 1.02 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | -1.02 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 27.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.274 Kilogram |
| Net weight | 0.245 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162898581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |