MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi
064G5266
Rafmagnstenging: Stungusökkull, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 7/16-20, Lykill tæknilýsingar: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1
064G5266
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 2 |
| + fæðing | Pinni 1 |
| + útgangur | Pinni 3 |
| Ath.semdir rafm.tengingar | DIN 72585-A2-3.1-Au (REL) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Eftirspurn villueftirlits | Já |
| Eiginöruggt | NR. |
| Ending P @ 10-90% FS | 10000000 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | Ratio metric |
| Frálagsmörk Hátt hlutfall [%] | 93.00 % RH |
| Frálagsmörk Lágt hlutfall [%] | 6.00 % RH |
| Gerð þrýstingstengingar | UNF |
| Hám. svörunartíma [ms] | 1 ms |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hlutf.kvarði spmötunar [%] [hám.] | 90.0 % RH |
| Hlutf.kvarði spmötunar [%] [lágm.] | 10.0 % RH |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 50.0 bar |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 105 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | 25 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 221 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | 77 °F |
| Jákv.vill. fest. @ 180° ±FS(%) | 0.20 % RH |
| Lykill tæknilýsingar | MBS 9200-U1-16G2-BD07-1 |
| Material Description | Sensor MBS 9200-U116G2-BD07-1 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Nákv. @ tilv.hita. ±FS ge. [%] | 0.50 % RH |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ólínuleiki BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Pressure range [mbar] [max] | 125.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -125.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | No |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | Stungusökkull |
| SCIP-málsskjalanr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Segulheldni og endurt. ±FS[%] | 0.10 % RH |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | ISO 15170 |
| Staðall þrýstingstengingar | SAE J1926-3 |
| Stærð rafmagnstengingar | 4 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 7/16-20 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| TEB innan í CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| TEB innan í HTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| TEB innan í LTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Viðmiðunarhiti [°C] | 25 °C |
| Viðmiðunarhiti [°F] | 77 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AKS/MBS |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | MBS 9200 |
| Vottun | C UL US UL RecognizedCE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 0.8 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 1.81 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | -1.81 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 27.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.151 Kilogram |
| Net weight | 0.125 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162267998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |