Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

EMP 2, 0 bar - 5.88 bar, 0 psi - 85.34 psi

084G2137

Rafmagnstenging: Útstöðvablokk, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/2, Lykill tæknilýsingar: EMP 2-E711-F6CD24-2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.N
+ fæðingP
Aths. þrýstingstengingarEXT. G1/4 INT
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EiginöruggtNR.
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarG
Hám. svörunartíma [ms]4 ms
Hátt stig klippingar22.40
Heiti vöruPressure transmitter
IP-tala umlykisIP65
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]70 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]158 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
Lágt stig klippingar3.60
Lykill tæknilýsingarEMP 2-E711-F6CD24-2
Material DescriptionSensor EMP 2-E711-F6CD24-2
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]70 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]158 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
Einkenni
Gildi
Nákvæmni, eink. +/- FS [%]0.5 % RH
Nákvæmni, hám. +/- FS [%]1.00 % RH
Ólínuleiki BFSL ±FS [%]0.30 % RH
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
RafmagnstengingÚtstöðvablokk
SCIP-málsskjalanr.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SkolþynnaNR.
Snið magns á pakkningu8 pc
Staðall þrýstingstengingarEN 228-1
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð þrýstingstengingar1/2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEMP
VöruhópurSensors
VörutegundEMP 2
VottunABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Þrýstingshám. yfirálags [kp/cm2]18.0 kg/cm²
Þrýstingssvið [bör] [hám.]5.88 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [kp/cm2] [hám.]6.0 kg/cm²
Þrýstingssvið [kp/cm2] [lágm.]0.0 kg/cm²
Þrýstingssvið [psi] [hám.]85.34 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingur karl/kvenKarl-/kventengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.062 Kilogram
Net weight0.98 Kilogram
Volume2.455 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423014484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm