EMP 2, 0 bar - 3.92 bar, 0 psi - 56.89 psi
084G2136
Rafmagnstenging: Útstöðvablokk, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/2, Lykill tæknilýsingar: EMP 2-E411-F6CD24-2
084G2136
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | N |
| + fæðing | P |
| Aths. þrýstingstengingar | EXT. G1/4 INT |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Eiginöruggt | NR. |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Frálagsmerki | Current |
| Frálagsmerki [mA] [hám.] | 20 mA |
| Frálagsmerki [mA] [lágm.] | 4 mA |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Hám. svörunartíma [ms] | 4 ms |
| Hátt stig klippingar | 22.40 |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | 32 °F |
| Lágt stig klippingar | 3.60 |
| Lykill tæknilýsingar | EMP 2-E411-F6CD24-2 |
| Material Description | Sensor EMP 2-E411-F6CD24-2 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | 14 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nákvæmni, eink. +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Nákvæmni, hám. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Ólínuleiki BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | No |
| Rafmagnstenging | Útstöðvablokk |
| SCIP-málsskjalanr. | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| Skolþynna | NR. |
| Snið magns á pakkningu | 8 pc |
| Staðall þrýstingstengingar | EN 228-1 |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 13.5 |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| UL mark | Yes |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | EMP |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | EMP 2 |
| Vottun | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Þrýstingshám. yfirálags [kp/cm2] | 8.0 kg/cm² |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 3.92 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [kp/cm2] [hám.] | 4.0 kg/cm² |
| Þrýstingssvið [kp/cm2] [lágm.] | 0.0 kg/cm² |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 56.89 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingur karl/kven | Karl-/kventengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.068 Kilogram |
| Net weight | 0.98 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423005314 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |