DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
078G1014
Rafmagnstenging: Deutsch, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 7/16-20, Lykill tæknilýsingar: DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09
078G1014
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 2 |
| + fæðing | Pinni 1 |
| Ath.semdir rafm.tengingar | PBT |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frálagsmerki | Ratio metric |
| Gerð þrýstingstengingar | UNF |
| Hám. svörunartíma [ms] | 1 ms |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hrinuþrýsingur [psig] | 36250 psig |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 2500.0 bar |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Lykill tæknilýsingar | DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09 |
| Material Description | Sensor DST P92S-0250-bar-R-06-01-09 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -104 °F |
| Nákvæmni TEB [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % RH |
| Nákvæmni TEB [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % RH |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nákvæmni TEB [0 - 80°C] ±FS | 1.0 % RH |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | Yes |
| Ræsitími [ms] | 40 ms |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | Deutsch |
| Snið magns á pakkningu | 45 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | DT04 |
| Staðall þrýstingstengingar | SAE 4 |
| Stærð rafmagnstengingar | 4 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 7/16-20 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | DST P92S |
| Vottun | CE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 500.0 bar |
| Þrýstingshám. yfirálags [psig] | 7250 psig |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 250.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 3625.00 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 22.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.058 Kilogram |
| Net weight | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.125 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162701812 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |