Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1010

Rafmagnstenging: Deutsch, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 7/16-20, Lykill tæknilýsingar: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 2
+ fæðingPinni 1
Ath.semdir rafm.tengingarPBT
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarUNF
Hám. svörunartíma [ms]1 ms
Heiti vöruPressure transmitter
Hrinuþrýsingur [psig]36250 psig
Hrinuþrýstingur [bör]2500.0 bar
IP-tala umlykisIP67
Lykill tæknilýsingarDST P92S-0250-BAR-R-11-10-99
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-11-10-99
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]185 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-104 °F
Nákvæmni TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Nákvæmni TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Einkenni
Gildi
Nákvæmni TEB [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásYes
Ræsitími [ms]40 ms
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingDeutsch
Snið magns á pakkningu45 pc
Staðall rafmagnstengingarDT04
Staðall þrýstingstengingarSAE 4
Stærð rafmagnstengingar4 pinnar
Stærð þrýstingstengingar7/16-20
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
VöruhópurSensors
VörutegundDST P92S
VottunCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]500.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psig]7250 psig
Þrýstingssvið [bör] [hám.]250.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]3625.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]22.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.06 Kilogram
Net weight0.052 Kilogram
Volume0.109 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424048259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm