Danfoss logo
DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

DST P92S, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

078G1002

Rafmagnstenging: M12 x 1, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Lykill tæknilýsingar: P92S-0100-BAR-R-11-01-01

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 3
+ fæðingPinni 1
Ath.semdir rafm.tengingarPBT
Aths. þrýstingstengingarViton-þétti
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð þrýstingstengingarG
Hám. svörunartíma [ms]1 ms
Heiti vöruPressure transmitter
Hrinuþrýsingur [psig]14500 psig
Hrinuþrýstingur [bör]1000.0 bar
IP-tala umlykisIP67
Lykill tæknilýsingarP92S-0100-BAR-R-11-01-01
Material DescriptionSensor DST P92S-0100-bar-R-11-01-01
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]185 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-104 °F
Nákvæmni TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Einkenni
Gildi
Nákvæmni TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Nákvæmni TEB [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásYes
Ræsitími [ms]40 ms
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingM12 x 1
Snið magns á pakkningu45 pc
Staðall rafmagnstengingarIEC 61076-2-101
Staðall þrýstingstengingarDIN 3852-E
Stærð rafmagnstengingar5 pinnar
Stærð þrýstingstengingar1/4
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
VöruhópurSensors
VörutegundDST P92S
VottunCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]200.0 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psig]2900 psig
Þrýstingssvið [bör] [hám.]100.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]1450.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]22.0 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.058 Kilogram
Net weight0.052 Kilogram
Volume0.109 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428977296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm