DST P650, 34.47 bar - 275 bar, 500 psi - 4000 psi
090G7108
Rafmagnstenging: Deutsch DT04, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 7/16-20-2A, Lykill tæknilýsingar: DST P650-AE1T-C7BD083
090G7108
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni B |
| + fæðing | Pinni A |
| + útgangur | Pinni C |
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
| Frálagsmerki | Voltage |
| Frálagsmerki [V] [hám.] | 6.2500 V |
| Frálagsmerki [V] [lágm.] | 0.2500 V |
| Gerð þrýstingstengingar | UNF |
| Hám. svörunartíma [ms] | 2 ms |
| Hátt stig klippingar | 10.00 |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hrinuþrýsingur [psig] | 36259 psig |
| Í samræmi við RoHS | Yes - RoHS ok |
| In scope of WEEE | No |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Lágt stig klippingar | 0.20 |
| Lykill tæknilýsingar | DST P650-AE1T-C7BD083 |
| Material Description | Sensor DST P650-AE1T-C7BD083 I/50 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Pin surface material | Sn |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | Yes |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | Deutsch DT04 |
| Sambærileg vara | 090G6108 |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | DT04 |
| Staðall þrýstingstengingar | SAE J1926/2 |
| Stærð rafmagnstengingar | 3 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 7/16-20-2A |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | DST P650 |
| Vottun | C UL US UL RecognizedCE |
| Þrýstingshám. yfirálags [psig] | 12000 psig |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 275.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 34.47 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 4000.00 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 500.00 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 22.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.068 Kilogram |
| Net weight | 0.054 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162525432 |
| Proposition 65 | No significant risk |