DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
090G7042
Rafmagnstenging: Deutsch DT04, Gerð þrýstingstengingar: G, Lykill tæknilýsingar: DST P650-3816-C3GB041
090G7042
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| - sam. | Pinni 1 |
| + fæðing | Pinni 2 |
| + útgangur | Pinni 4 |
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
| Frálagsmerki | Ratio metric |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Hám. svörunartíma [ms] | 2 ms |
| Hátt stig klippingar | 94.00 |
| Heiti vöru | Pressure transmitter |
| Hlutf.kvarði spmötunar [%] [hám.] | 90.0 % RH |
| Hlutf.kvarði spmötunar [%] [lágm.] | 10.0 % RH |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 2500.0 bar |
| Í samræmi við RoHS | Yes - RoHS ok |
| In scope of WEEE | No |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnað hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Jafnað hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Jafnað hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Jafnað hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Lágt stig klippingar | 6.00 |
| Lykill tæknilýsingar | DST P650-3816-C3GB041 |
| Material Description | Sensor DST P650-3816-C3GB041 I/50 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Pin surface material | Au |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Sensing Solutions |
| Púlsdeyfirás | Yes |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | Deutsch DT04 |
| Sambærileg vara | 090G6042 |
| Snið magns á pakkningu | 50 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | DT04 |
| Staðall þrýstingstengingar | DIN 3852-E |
| Stærð rafmagnstengingar | 4 pinnar |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4-A |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tilvísun þrýst.einingar | Gauge (relative) |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 125 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 257 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | DST P650 |
| Vottun | C UL US UL RecognizedCE |
| Þrýstingshám. yfirálags [bör] | 1800.0 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [hám.] | 600.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] [lágm.] | 0.00 bar |
| Þrýstingssvið [psi] [hám.] | 8702.00 psi |
| Þrýstingssvið [psi] [lágm.] | 0.00 psi |
| Þrýstingstenging HEX [mm] | 22.0 mm |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.069 Kilogram |
| Net weight | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.097 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424616373 |
| Proposition 65 | No significant risk |