Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin, 9/16-18 UNF

DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G6137

Rafmagnstenging: Deutsch DT04, Gerð þrýstingstengingar: UNF, Stærð þrýstingstengingar: 9/16-18, Lykill tæknilýsingar: DST P650-3416-C7BD113

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni B
+ fæðingPinni A
+ útgangurPinni C
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
FrálagsmerkiRatio metric
Gerð þrýstingstengingarUNF
Hám. svörunartíma [ms]2 ms
Hátt stig klippingar94.00
Heiti vöruPressure transmitter
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [hám.]90.0 % RH
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [lágm.]10.0 % RH
Hrinuþrýstingur [bör]2500.0 bar
Í samræmi við RoHSYes - RoHS ok
In scope of WEEENo
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Lágt stig klippingar6.00
Lykill tæknilýsingarDST P650-3416-C7BD113
Material DescriptionSensor DST P650-3416-C7BD113
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Pin surface materialSn
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásYes
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingDeutsch DT04
Snið magns á pakkningu24 pc
Staðall rafmagnstengingarDT04
Staðall þrýstingstengingarSAE J1926-2
Stærð rafmagnstengingar3 pinnar
Stærð þrýstingstengingar9/16-18
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]125 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]257 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSensors
VörutegundDST P650
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]750.0 bar
Þrýstingssvið [bör] [hám.]250.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]3625.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]22.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight67 Gramm
Net weight61 Gramm
Volume0.09 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162736081
Proposition 65No significant risk