Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

DST P650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

090G6135

Rafmagnstenging: Deutsch DT04, Gerð þrýstingstengingar: G, Lykill tæknilýsingar: DST P650-361C-C3GC053

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni 1
+ fæðingPinni 2
+ útgangurPinni 4
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
FrálagsmerkiVoltage
Frálagsmerki [V] [hám.]4.5000 V
Frálagsmerki [V] [lágm.]0.5000 V
Gerð þrýstingstengingarG
Hám. svörunartíma [ms]2 ms
Hátt stig klippingar4.80
Heiti vöruPressure transmitter
Hrinuþrýstingur [bör]2500.0 bar
Í samræmi við RoHSYes - RoHS ok
In scope of WEEENo
IP-tala umlykisIP67
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Jafnað hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Jafnað hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Lágt stig klippingar0.30
Lykill tæknilýsingarDST P650-361C-C3GC053
Material DescriptionSensor DST P650-361C-C3GC053
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]125 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]257 °F
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Pin surface materialAu
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásYes
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingDeutsch DT04
Sambærileg vara090G7135
Snið magns á pakkningu24 pc
Staðall rafmagnstengingarDT04
Staðall þrýstingstengingarJIS B2351
Stærð rafmagnstengingar4 pinnar
Stærð þrýstingstengingar1/4-A
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tilvísun þrýst.einingarGauge (relative)
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]125 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]257 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSensors
VörutegundDST P650
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]1200.0 bar
Þrýstingssvið [bör] [hám.]400.00 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.00 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]5801.51 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]0.00 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]22.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight61 Gramm
Net weight55 Gramm
Volume0.09 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162710463
Proposition 65No significant risk