Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, Round packard, M 10x1,5

DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi

075G1005

Rafmagnstenging: Round Packard Metri-Pack, Gerð þrýstingstengingar: M, Lykill tæknilýsingar: DST P100-S126-C2CD37-3

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
- sam.Pinni A
+ fæðingPinni B
+ útgangurPinni C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni húss304L
Efni vættra hluta304L/316L
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FrálagsmerkiRatio metric
Gerð þrýstingstengingarM
Hám. svörunartíma [ms]2 ms
Hátt stig klippingar92.00
Heiti vöruPressure transmitter
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [hám.]90.0 % RH
Hlutf.kvarði spmötunar [%] [lágm.]10.0 % RH
In scope of WEEENo
IP-tala umlykisIP69K
Jafnað hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Jafnað hitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Lágt stig klippingar6.00
Litur rafmagnstengisBlack
Lykill tæknilýsingarDST P100-S126-C2CD37-3
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(14,7-144,7psi Abs)
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]135 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineSensing Solutions
PúlsdeyfirásNo
RafmagnstengingRound Packard Metri-Pack
Sambærileg vara075G1005
Snið magns á pakkningu60 pc
Staðall rafmagnstengingar150.2 SERIES
Staðall þrýstingstengingarEKKERT
Stærð rafmagnstengingar3 pinnar
Stærð þrýstingstengingar10 x 1.5
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB innan í CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tilvísun þrýst.einingarAbsolute
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]125 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Villumerkisstig95.00
VöruhópurSensors
VörutegundDST P100
VottunC UL US UL RecognizedCE
Þrýstingshám. yfirálags [bör]39.6 bar
Þrýstingshám. yfirálags [psi]575 psi
Þrýstingssvið [bör] [hám.]9.98 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]1.01 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]144.70 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]14.70 psi
Þrýstingstenging HEX [mm]27.0 mm
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.065 Kilogram
Net weight0.052 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428516327
Proposition 65No significant risk