DST X800, 2300 mm
098G2036
null: 10 - 36, Rafmagnstenging: M12 x 1, Stærð rafmagnstengingar: 4 pinnar, Mælingasvið [mm]: 2300, Lykill tæknilýsingar: SM1S2300HA3 0033X00
098G2036
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður | NR. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | 4 - 20 mA |
| Gerð rafrásar | Single |
| Heiti vöru | Wire position sensor |
| Lykill tæknilýsingar | SM1S2300HA3 0033X00 |
| Mælingasvið [mm] | 2300 mm |
| Material Description | Sensor DST X800-SM1S2300HA3 0033X00 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rafmagnstenging | M12 x 1 |
| SCIP-málsskjalanr. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | IEC 61076-2-101 |
| Stærð rafmagnstengingar | 4 pinnar |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL mark | No |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | GSH |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | DST X800 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.732 Kilogram |
| Net weight | 0.55 Kilogram |
| Volume | 4.644 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162294925 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |