Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

DST X800, 8300 mm

098G2029

null: 10 - 36, Rafmagnstenging: M12 x 1, Stærð rafmagnstengingar: 5 pinnar, Mælingasvið [mm]: 8300, Lykill tæknilýsingar: SN1S8300HA3 L033X00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AukabúnaðurNR.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Frálagsmerki4 - 20 mA
Gerð rafrásarSingle
Heiti vöruWire position sensor
Lykill tæknilýsingarSN1S8300HA3 L033X00
Mælingasvið [mm]8300 mm
Material DescriptionSensor DST X800-SN1S8300HA3 L033X00
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
RafmagnstengingM12 x 1
SCIP-málsskjalanr.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
Snið magns á pakkningu12 pc
Staðall rafmagnstengingarIEC 61076-2-101
Stærð rafmagnstengingar5 pinnar
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumGSH
VöruhópurSensors
VörutegundDST X800
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.948 Kilogram
Net weight0.73 Kilogram
Volume4.528 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162216897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm